Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNI002F

BNI CCL-104-100-Z001

Sieťové moduly pre CC-Link

Rozhranie
CC-Link
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, A-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
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
CC-Link
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, A-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 2
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
no
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Rozmer
68 x 37.9 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať