Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
IO-Link huby pre senzory/aktuátory pre bezpečnostné aplikácie (Safe Line)
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Aktuálna suma US, senzor
4.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Digitálne výstupy
8x PNP
Rozhranie
IO-Link 1.0
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
264,71 EUR
Cenníková cena
|
298,91 EUR
Cenníková cena
|
|
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|
| Aktuálna suma US, senzor | 4.0 A | 4.0 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A |
| Digitálne výstupy | 8x PNP | 16x PNP |
| Rozhranie | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Rozmer | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Materiál puzdra | Die-cast zinc, nickel-plated | Die-cast zinc, nickel-plated |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD