Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Konvertor signálov
Verzia
Analog converter
Rozhranie
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Analógové výstupy
Analog, voltage (0…10 V)
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
no
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
| BNI IOL-724-000-K023 | BNI IOL-722-000-K023 | |
|
104,96 EUR
Cenníková cena
|
104,96 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Analog converter | Analog converter |
|---|---|---|
| Rozhranie | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Analógové výstupy | Analog, voltage (0…10 V) | Analog, current (4…20 mA) |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | no | no |
| Rozlíšenie | ≤ 14 Bit | ≤ 14 Bit |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie pre snímač | M12x1-Female, 4-pin, A-coded | M12x1-Female, 4-pin, A-coded |
| Materiál puzdra | PA | PA |
| Rozmer | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 12 ms | 12 ms |
| Spracovanie údajov IN | 2 bytes | 2 bytes |
| Spracovanie údajov OUT | 2 bytes | 2 bytes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD