Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Poľné moduly pre špecializované aplikácie (Silver Line)
Rozhranie
Profinet
Výstupný prúd max.
2 A
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Zobrazenie
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
581,50 EUR
Cenníková cena
|
455,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Výstupný prúd max. | 2 A | 2 A |
| Rýchle spustenie (FSU) | yes | - |
| Zobrazenie | yes | yes |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (COM 2) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | 7/8"-Male, 5-pin | M12x1-Male, 5-pin, L-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie OUT) | 7/8"-Female, 5-pin | M12x1-Female, 5-pin, L-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 2 | 16x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Aktuálna suma US, senzor | 9.0 A | 16 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 9.0 A | 16 A |
| Materiál puzdra | Die-cast zinc, nickel-plated | Die-cast zinc, nickel-plated |
| Rozmer | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Rozhranie IIoT | - | REST API, MQTT |
| Rozsah dodávky | - |
Grounding strap M4x6 screw |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD