Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028

Nezmanaged switche so oceľovým puzdrom

Princíp fungovania
Active splitter
Rozmer
30 x 76.5 x 110 mm
Montážna časť
DIN rail mount
Materiál puzdra
Steel, coated
Rozhranie
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
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
Active splitter
Rozmer
30 x 76.5 x 110 mm
Montážna časť
DIN rail mount
Materiál puzdra
Steel, coated
Rozhranie
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Prevádzkové napätie Ub
12...48 VDC
Pripojovacie sloty
5x RJ45-Female, 8-pin
Okolitá teplota
-10...60 °C
Stupeň krytia IP
IP30
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať