Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.
Zrušené

BNI005R

BNI PBS-502-101-Z001

Silver Line - Sieťové moduly v kovovom puzdre pre špecializované aplikácie

Rozhranie
Profibus
Pomocné rozhrania
4x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
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
Profibus
Pomocné rozhrania
4x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 5-pin, B-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 2
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 37.9 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videá
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať