Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNI005Z

BNI IOL-771-000-A027

Univerzálne rozhrania IO-Link

Verzia
Universal cable I/O interface
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Pripojenie pre snímač
open cable end-Leads
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
Universal cable I/O interface
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Pripojenie pre snímač
open cable end-Leads
Dĺžka kábla L
0.5 m
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Dodatočná funkcia
Diagnostics (under-current, coil wire break)
Output voltage on Pin 2
Materiál puzdra
Aluminium
Rozmer
31.8 x 31.8 x 190 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
4 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať