Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNI0065

BNI PBS-552-001-Z001

Sieťové moduly pre Profibus

Rozhranie
Profibus
Pomocné rozhrania
4x BTL P-111
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Pripojenie (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
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
Profibus
Pomocné rozhrania
4x BTL P-111
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Pripojenie (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Pripojovacie sloty
4x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
4x M12x1-Female, 8-pin, A-coded
Analógové vstupy
4x Analog, voltage/analog, current
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
no
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Rozmer
68 x 37.9 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videá
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať