Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
IO-Link konektor ventilu
Verzia
Power Aux valve terminal connector
Aplikácia
SMC VQC 1000/2000/4000
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
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
| BNI IOL-751-V10-K007 | BNI IOL-751-V08-K007 | |
|
144,92 EUR
Cenníková cena
|
144,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Power Aux valve terminal connector | Power Aux valve terminal connector |
|---|---|---|
| Aplikácia | SMC VQC 1000/2000/4000 |
Festo with D-Sub female, 25-pin, GND on Pin 25 Bosch Rexroth LS04 Bürkert Type 8640 |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, 5-pin, A-coded |
| Dĺžka kábla L | 0.6 m | 0.6 m |
| Výstupy, počet | 24 | 24 |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 4 A | 4 A |
| Funkcia |
4-pin connection Power Aux on Pin 2 |
4-pin connection Power Aux on Pin 2 |
| Materiál puzdra | PA | PA |
| Rozmer | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Okolitá teplota | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stupeň krytia IP | IP40, plugged in | IP40, plugged in |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 3.5 ms | 3.5 ms |
| Spracovanie údajov OUT | 4 bytes | 4 bytes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD