Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI006T

BNI IOL-751-V11-K007

IO-Link konektor ventilu

Verzia
Power Aux valve terminal connector
Aplikácia
SMC VQC 1000/2000/4000
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
Power Aux valve terminal connector
Aplikácia
SMC VQC 1000/2000/4000
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Dĺžka kábla L
0.6 m
Výstupy, počet
16
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Funkcia
4-pin connection
Power Aux on Pin 2
Materiál puzdra
PA
Rozmer
53 x 61 x 12.5 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP40, plugged in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
3.0 ms
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať