Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI006Z

BNI IOL-752-V10-K007

IO-Link konektory pre ventilové ostrovy

Verzia
Power Aux valve terminal connector
Aplikácia
SMC VQC 1000/2000/4000
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
Power Aux valve terminal connector
Aplikácia
SMC VQC 1000/2000/4000
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Dĺžka kábla L
0.6 m
Výstupy, počet
24
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Funkcia
5-pin connection
Power Aux on Pin 2
also 0V on Pin 5
Materiál puzdra
PA
Rozmer
53 x 61 x 12.5 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP40, plugged in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
3.5 ms
Spracovanie údajov OUT
4 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať