Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNI007E

BNI IOL-770-000-A027

IO-Link konektory pre ventilové ostrovy

Verzia
Power Aux valve terminal connector
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Dĺžka kábla L
0.5 m
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
Power Aux valve terminal connector
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Dĺžka kábla L
0.5 m
Výstupy, počet
24
Prúdový súčet UA, aktuátor
4.0 A
Funkcia
4-pin connection
Power Aux on Pin 2
Diagnostics
Materiál puzdra
Aluminium
Rozmer
31.8 x 31.8 x 185 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67, plugged in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
5.5 ms
Spracovanie údajov IN
9 bytes
Spracovanie údajov OUT
4 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať