Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)
Rozhranie
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
Pluggable without terminals, 4-pin
Pripojenie (napájacie napätie IN)
Pluggable without terminals
Pripojovacie sloty
Pluggable without terminals
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
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
112,37 EUR
Cenníková cena
|
118,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | Pluggable without terminals, 4-pin | Screw/plug-in terminals, 4-pin |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | Pluggable without terminals | Screw/plug-in terminals |
| Pripojovacie sloty | Pluggable without terminals | Screw/plug-in terminals |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 2 | 16x PNP, Type 2 |
| Digitálne výstupy | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Spínací prúd | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 1.6 A | 1.6 A |
| Aktuálna suma US, senzor | 1.0 A | 1.0 A |
| Materiál puzdra | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Rozmer | 79 x 33.6 x 84 mm | 79 x 33.6 x 84 mm |
| Okolitá teplota | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 12 ms | 12 ms |
| Spracovanie údajov IN | 2 bytes | 2 bytes |
| Spracovanie údajov OUT | 2 bytes | 2 bytes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD