Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
IO-Link
PIN 1: +24V
PIN 2: not used
PIN 3: GND
PIN 4: C/Q, IO-Link DC-Channel
PIN 1: +24V
PIN 2: not used
PIN 3: GND
PIN 4: C/Q, IO-Link DC-Channel
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Silver Line - Inteligentný LED signálny stĺp v klasickom kovovom puzdre
Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
5
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD