Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI0085

BNI IOL-802-102-Z037

Silver Line - Inteligentný LED signálny stĺp v klasickom kovovom puzdre

Princíp fungovania
Indicator light with sound module
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
5
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Princíp fungovania
Indicator light with sound module
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
5
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Objem max.
95 dB
Nastavenie
Function indicator
Volume
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 330.5 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP30
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať