Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07

Nezmanaged switche so zinkovým puzdrom

Princíp fungovania
Active splitter
Rozmer
68 x 32.4 x 224 mm
Montážna časť
2-hole screw mount
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozhranie
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
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
Active splitter
Rozmer
68 x 32.4 x 224 mm
Montážna časť
2-hole screw mount
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozhranie
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať