Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
IO-Link huby pre senzory/aktuátory pre špecializované aplikácie (Silver Line)
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M8x1-Female, 3-pin
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 3
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
| BNI IOL-102-002-Z019 | BNI IOL-309-002-Z019 | |
|
198,48 EUR
Cenníková cena
|
223,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M8x1-Female, 3-pin | 8x M8x1-Female, 3-pin |
| Digitálne vstupy | 8x PNP, Type 3 | 8x PNP, Type 3 |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | no | yes |
| Rozširujúci port | yes | yes |
| Aktuálna suma US, senzor | 4 A | 4 A |
| Materiál puzdra | Die-cast zinc, nickel-plated | Die-cast zinc, nickel-plated, nickel-plated |
| Rozmer | 30 x 32.8 x 132 mm | 30 x 32.8 x 132 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 3.2 ms | 3.5 ms |
| Spracovanie údajov IN | 1 byte | 1 byte |
| Digitálne výstupy | - | 8x PNP |
| Spínací prúd | - | 8x 300 mA |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | - | 4 A |
| Spracovanie údajov OUT | - | 1 byte |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD