Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Silver Line - Sieťové moduly v kovovom puzdre pre špecializované aplikácie
Rozhranie
EtherCAT
Pomocné rozhrania
4x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI ECT-507-005-Z040 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
548,30 EUR
Cenníková cena
|
530,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | EtherCAT | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Pomocné rozhrania | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Prístavná trieda | Type A | Type A |
| Výstupný prúd max. | 2 A | 4 A |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (COM 2) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | 7/8"-Male, 5-pin | M12x1-Male, 5-pin, L-coded |
| Pripojovacie sloty | 4x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 8x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 8x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Aktuálna suma US, senzor | 9.0 A | 16 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 9.0 A | 16 A |
| Materiál puzdra | Die-cast zinc, nickel-plated | Die-cast zinc, nickel-plated |
| Rozmer | 37 x 32.6 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Okolitá teplota | -40...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Verzia IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Rozhranie IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Zobrazenie | - | yes |
| Pripojenie (napájacie napätie OUT) | - | M12x1-Female, 5-pin, L-coded |
| Podpora bezpečnostného uzla | - | yes |
| Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky | - |
Label plates Port cover |
| Rozsah dodávky | - |
Grounding strap M4x6 screw |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD