Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x NPN, Type 3
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
| BNI IOL-311-002-K006 | BNI IOL-311-S02-K006-C01 | |
|
154,09 EUR
Cenníková cena
|
159,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x NPN, Type 3 | 16x NPN, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 16x NPN | 16x NPN |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Rozširujúci port | yes | yes |
| Spínací prúd | 16x 200 mA | 16x 200 mA |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 4 A | 4 A |
| Aktuálna suma US, senzor | 4 A | 4 A |
| Materiál puzdra | PA, Transparent | PA, Transparent |
| Rozmer | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Okolitá teplota | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 3.5 ms | 6.0 ms |
| Spracovanie údajov IN | 2 bytes | 10 bytes |
| Spracovanie údajov OUT | 2 bytes | 2 bytes |
| Monitorovanie jedného kanála | - | yes |
| Dodatočná funkcia | - | Identification 2 bytes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD