Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI00C6

BNI IOL-730-002-E023

Konvertor signálov

Verzia
Analog converter
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Analógové vstupy
Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K)
Analógové výstupy
Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
Analog converter
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Analógové vstupy
Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K)
Analógové výstupy
Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozlíšenie
≤ 16 Bit
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie pre snímač
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
PTFE
Rozmer
Ø 18 x 135.5 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
10 ms
Spracovanie údajov IN
3 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať