Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Univerzálne IO-Link rozhrania
Verzia
Universal cable I/O interface
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Pripojenie pre snímač
open cable end-Leads
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
| BNI IOL-772-002-K027-003 | BNI IOL-772-000-K027 | |
|
136,89 EUR
Cenníková cena
|
117,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Universal cable I/O interface | Universal cable I/O interface |
|---|---|---|
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie pre snímač | open cable end-Leads | open cable end-Leads |
| Dĺžka kábla L | 3 m | 0.5 m |
| Digitálne vstupy | 8x PNP, Type 3 | 8x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 8x PNP | 8x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Materiál puzdra | PA | PA |
| Rozmer | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| Okolitá teplota | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stupeň krytia IP | IP54, to open cable end | IP54, to open cable end |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 3.2 ms | 3.2 ms |
| Spracovanie údajov IN | 1 byte | 1 byte |
| Spracovanie údajov OUT | 1 byte | 1 byte |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD