Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
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
| BNI IOL-104-S02-R012-008 | BNI IOL-104-S02-R012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
353,70 EUR
Cenníková cena
|
325,07 EUR
Cenníková cena
|
401,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | no | no | yes |
| Rozširujúci port | yes | yes | yes |
| Monitorovanie jedného kanála | yes | yes | yes |
| Dodatočná funkcia | alternative process data maping | - | alternative process data maping |
| Aktuálna suma US, senzor | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
| Materiál puzdra |
PBT, GF30 1.4404 stainless steel, Inserts |
PBT, GF30 1.4404 stainless steel, Inserts |
PBT, GF30 1.4404 stainless steel, Inserts |
| Rozmer | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
| Spracovanie údajov IN | 4 bytes | 4 bytes | 6 bytes |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | - | - | 7/8"-Male, 4-pin |
| Digitálne výstupy | - | - | 16x PNP |
| Spínací prúd | - | - | 16x 2 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | - | - | 9 A |
| Spracovanie údajov OUT | - | - | 2 bytes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD