Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
IO-Link huby pre senzory/aktuátory pre špecializované aplikácie (Silver Line)
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
263,47 EUR
Cenníková cena
|
268,11 EUR
Cenníková cena
|
401,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes | yes |
| Rozširujúci port | yes | yes | yes |
| Monitorovanie jedného kanála | yes | yes | yes |
| Spínací prúd | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 4 A | 4 A | 9 A |
| Aktuálna suma US, senzor | 4 A | 4 A | 9 A |
| Materiál puzdra | Die-cast zinc, nickel-plated | Die-cast zinc, nickel-plated |
PBT, GF30 1.4404 stainless steel, Inserts |
| Rozmer | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 5.6 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Spracovanie údajov IN | 6 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| Spracovanie údajov OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | - | - | 7/8"-Male, 4-pin |
| Dodatočná funkcia | - | - | alternative process data maping |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD