Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI00F9

BNI IOL-727-S51-P012

IO-Link huby pre senzory/aktuátory pre prostredie IP69K (Washdown Line)

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 1, Type 3
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
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 1, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Analógové vstupy
4x Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Monitorovanie jedného kanála
yes
Dodatočná funkcia
Vibrácia
Internal temperature
Zistenie zariadenia
Spínací prúd
8x 500 mA
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
PBT, GF30
1.4404 stainless steel, Inserts
Rozmer
68 x 38.3 x 183.5 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68, IP69K, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM3 (230.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
3 ms
Spracovanie údajov IN
16 bytes
Spracovanie údajov OUT
1 byte
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať