Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Black Line - Sieťové moduly v robustnom plastovom puzdre pre rôzne aplikácie
Rozhranie
Profinet
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
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
| BNI PG3-508-0C5-R015 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | |
|
736,00 EUR
Cenníková cena
|
736,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Rozhranie IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Pomocné rozhrania | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Prístavná trieda | Type A | Type A |
| Výstupný prúd max. | 2 A | 2 A |
| Rýchle spustenie (FSU) | yes | yes |
| Zobrazenie | no | no |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (COM 2) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | 7/8"-Male, 5-pin | 7/8"-Male, 5-pin |
| Pripojenie (napájacie napätie OUT) | 7/8"-Female, 5-pin | 7/8"-Female, 5-pin |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Aktuálna suma US, senzor | 9.0 A | 9.0 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiál puzdra | Plastic | Die-cast zinc, nickel-plated |
| Rozmer | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Verzia IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Podpora bezpečnostného uzla | yes | yes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD