Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI00KC

BNI IOL-315-012-K094

Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
Spring terminal, 4-pin
Digitálne vstupy
32x NPN
Digitálne výstupy
32x NPN
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
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
Spring terminal, 4-pin
Digitálne vstupy
32x NPN
Digitálne výstupy
32x NPN
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Spínací prúd
32x 500 mA
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
PA 6.6
Rozmer
142.5 x 50.9 x 86.8 mm
Okolitá teplota
-20...50 °C
Stupeň krytia IP
IP20
Prenosová rýchlosť
COM3 (230.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
1 ms
Spracovanie údajov IN
4 bytes
Spracovanie údajov OUT
4 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať