Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
CMTK Condition Monitoring Toolkit - nástroje na monitorovanie stavu
Ukladanie údajov
32 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pracovná pamäť
4 GB RAM
Pripojovacie sloty
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozmer
101 x 126 x 50 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD