Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)
Rozhranie
IO-Link 1.1.4
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
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
| BNI LH5-314-S52-R071 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P071 | |
|
290,00 EUR
Cenníková cena
|
300,00 EUR
Cenníková cena
|
399,33 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Female, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | yes |
| Rozširujúci port | yes | yes | yes |
| Monitorovanie jedného kanála | yes | yes | yes |
| Dodatočná funkcia |
Vibrácia Internal temperature Zistenie zariadenia |
Vibrácia Internal temperature Zistenie zariadenia |
Vibrácia Internal temperature Zistenie zariadenia |
| Spínací prúd |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Aktuálna suma US, senzor | 2 A | 2 A | 2 A |
| Materiál puzdra |
PBT GF30 vložky: nerezová oceľ, 1.4404 |
Die-cast zinc, nickel-plated |
PBT, GF30 1.4404 stainless steel, Inserts |
| Rozmer | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Okolitá teplota | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in | IP68, IP69K, when threaded in |
| Prenosová rýchlosť | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 2 ms | - | 2 ms |
| Spracovanie údajov IN | 12 bytes | 12 bytes | 12 bytes |
| Spracovanie údajov OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Sekundárne funkcie |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
| Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu |
Internal temperature monitoring Vibration monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD