Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI00LT

BNI SL3-R10-L0250-A01

Signálne svetlá v tyčovom prevedení

Princíp fungovania
Signal light
Rozhranie
IO-Link 1.1.4
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Segmenty, počet max.
1
Preddefinované farby
Red
zelená
Blue
Yellow
Magenta
azúrová
White
configurable
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
Signal light
Rozhranie
IO-Link 1.1.4
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Segmenty, počet max.
1
Preddefinované farby
Red
zelená
Blue
Yellow
Magenta
azúrová
White
configurable
Indikátor funkcie
blinking
sparkle
Rozmer
Ø 20 x 250 mm
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Plastic
Montážna časť
Clamps
Okolitá teplota
-20...50 °C
Stupeň krytia IP
IP54
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať