Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)
Rozhranie
IO-Link 1.1.5
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x2-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Analógové vstupy
4x Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD