Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
IO-Link Master - inteligentné rozhranie pre automatizáciu
Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
4 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Nie je k dispozícii vo webovom obchode
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
530,00 EUR
Cenníková cena
|
530,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Rozhranie IIoT | REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Pomocné rozhrania | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Prístavná trieda | Type A | Type A |
| Výstupný prúd max. | 4 A | 4 A |
| Zobrazenie | yes | yes |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (COM 2) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | M12x1-Male, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, 5-pin, L-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie OUT) | M12x1-Female, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, 5-pin, L-coded |
| Pripojovacie sloty |
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded Female |
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Digitálne výstupy | 16x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | yes | yes |
| Aktuálna suma US, senzor | 16 A | 16 A |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | 16 A | 16 A |
| Materiál puzdra | Die-cast zinc, nickel-plated | Die-cast zinc, nickel-plated |
| Rozmer | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Verzia IO-Link | 1.1.3 | 1.1.4 |
| Podpora bezpečnostného uzla | yes | yes |
| Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky |
Label plates Port cover |
Label plates Port cover |
| Rozsah dodávky | - |
Grounding strap M4x6 screw |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD