Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNS00MJ

BNS 819-D08-K16-100-10-FD

Mechanické radové koncové spínače

Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
8x Ball
Verzia
Snap contact
Princíp fungovania
1-8. Switch position: Mechanical
Nepretržitý prúd
1-8. Switch position: 6 A

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
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
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
8x Ball
Verzia
Snap contact
Princíp fungovania
1-8. Switch position: Mechanical
Nepretržitý prúd
1-8. Switch position: 6 A
Menovité prevádzkové napätie Ue
1-8. Switch position: 250 V AC
Inštalácia
Vertical
Smer prístupu
longitudinal, parallel to attachment surface
Približovacia rýchlosť
1-8. Switch position: 10 m/min
Typ pripojenia
1-8. Switch position: Screw terminal
Okolitá teplota
-5...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať