Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNS01T9

BNS 819-B03-D08-46-55-0799

Viacradové vačkové spínače so zmiešaným osadením

Rozmer
72 x 59 x 59.5 mm
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Verzia
Snap contact
Princíp fungovania
1. Switch position: Inductive
2-3. Switch position: Mechanical
Rozsah
1.1 mm

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
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
72 x 59 x 59.5 mm
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Verzia
Snap contact
Princíp fungovania
1. Switch position: Inductive
2-3. Switch position: Mechanical
Rozsah
1.1 mm
Nepretržitý prúd
1. Switch position: 0.13 A
2-3. Switch position: 5 A
Menovité prevádzkové napätie Ue
1. Switch position: 24 V DC
Inštalácia
parallel
Smer prístupu
longitudinal, parallel to attachment surface
Približovacia rýchlosť
2-3. Switch position: 20 m/min
Vzdialenosť medzi polohami spínača
8 mm
Typ pripojenia
1-3. Switch position: Screw terminal
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať