Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Viacradové vačkové spínače so zmiešaným osadením
Rozmer
40 x 66 x 60 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
6x Chisel
Princíp fungovania
1-2. Switch position: Mechanical
3-6. Switch position: Inductive
3-6. Switch position: Inductive
Nepretržitý prúd
1-2. Switch position: 5 A
3-6. Switch position: 0.13 A
3-6. Switch position: 0.13 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD