Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Mechanické radové koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami
Rozmer
79 x 36 x 77.5 mm
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Počet spínacích polôh
2x Roller
Princíp fungovania
1. Switch position: Mechanical
2. Switch position: mechanical-inductive
2. Switch position: mechanical-inductive
Nepretržitý prúd
1. Switch position: 6 A
2. Switch position: 0.4 A
2. Switch position: 0.4 A
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD