Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOD0001

BOD 26K-LA01-C-06

Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetelným laserom a PMMA ako materiál pre aktívnu plochu

Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 0…10 V
linear increasing
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 0…10 V
linear increasing
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.8 mm at 65 mm
Rozsah
45...85 mm
Presnosť
±1 % FS
Rozlíšenie
≤ 80 µm
Pripojenie
Cable, 6.00 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
18...28 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať