Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetelným laserom a PMMA ako materiál pre aktívnu plochu
Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 0…10 V
linear increasing
linear increasing
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
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
| BOD 26K-LA01-S4-C | BOD 26K-LA02-S4-C | |
|
717,57 EUR
Cenníková cena
|
717,57 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Rozmer | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Rozhranie |
Analog, voltage: 0…10 V linear increasing |
Analog, voltage: 0…10 V linear increasing |
| Princíp fungovania | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor |
| Princíp optickej činnosti | Triangulation | Triangulation |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 0.8 mm at 65 mm | Ø 0.8 mm at 65 mm |
| Rozsah | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Presnosť | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Rozlíšenie | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD