Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetelným laserom a PMMA ako materiál pre aktívnu plochu
Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
Analog, current: 4…20 mA
linear rising/falling
2x PNP: NO/NC
linear rising/falling
2x PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
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
| BOD 26K-LB04-S115-C | BOD 26K-LBR04-S115-C | |
|
908,36 EUR
Cenníková cena
|
967,58 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Rozmer | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Rozhranie |
Analog, current: 4…20 mA linear rising/falling 2x PNP: NO/NC |
RS485 Analog, current: 4…20 mA linear rising/falling 2x PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor |
| Princíp optickej činnosti | Triangulation | Triangulation |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 1.5 x 3.25 mm at 100 mm | 1.5 x 3.25 mm at 100 mm |
| Rozsah | 30...100 mm Adjustable | 30...100 mm Adjustable |
| Presnosť | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Presnosť opakovania | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| Rozlíšenie | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 8-pin | Connector, M12x1-Male, 8-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD