Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Optické snímače vzdialenosti
Séria
63M
Rozmer
35 x 70 x 90 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…10 V
linear increasing
2x PNP normally open (NO)
linear increasing
2x PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LA02-S115 | BOD 66M-LA14-S92 | |
|
677,99 EUR
Cenníková cena
|
944,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Rozmer | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Rozhranie |
Analog, voltage 0…10 V linear increasing 2x PNP normally open (NO) |
Analog, voltage 1…10 V linear rising/falling PNP/NPN NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor |
| Princíp optickej činnosti | Light time-of-flight | Triangulation |
| Charakteristika lúča | Collimated | Divergent |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 9 mm at 2 m | 2 x 6 mm at 2 m |
| Rozsah | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| Presnosť | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| Presnosť opakovania | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
| Rozlíšenie | ≤ 1.0 mm | 1...3 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 8-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra | Aluminium, Die casting, Painted | Zinc, Die casting, Painted |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD