Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače vzdialenosti s kovovým puzdrom a rôznymi typmi svetla
Séria
66M
Rozmer
30 x 100.5 x 73.2 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 1…10 V
linear rising/falling
PNP/NPN: NO/NC
linear rising/falling
PNP/NPN: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
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
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
944,37 EUR
Cenníková cena
|
918,86 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Rozmer | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Rozhranie |
Analog, voltage: 1…10 V linear rising/falling PNP/NPN: NO/NC |
Analog, voltage: 1…10 V linear rising/falling PNP/NPN: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor |
| Princíp optickej činnosti | Triangulation | Triangulation |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 2 x 6 mm at 2 m | Ø 1 mm at 800 mm |
| Rozsah | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| Presnosť | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Presnosť opakovania | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Rozlíšenie | 1...3 mm | 100...800 µm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, Painted | Zinc, Die casting, Painted |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD