Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOD001U

BOD 37M-LA01-S92

Snímače vzdialenosti s kovovým puzdrom a červeným svetelným laserom a PMMA ako materiál pre aktívnu plochu

Séria
37M
Rozmer
60 x 37 x 72.3 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 0.2…10 V
linear rising/falling
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
37M
Rozmer
60 x 37 x 72.3 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 0.2…10 V
linear rising/falling
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 15 mm at 8 m
Rozsah
200...10000 mm
Presnosť
±0.1 % FS
Presnosť opakovania
0.01 % FS
Rozlíšenie
≤ 1.0 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať