Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače vzdialenosti s kovovým puzdrom a červeným svetelným laserom a PMMA ako materiál pre aktívnu plochu
Séria
37M
Rozmer
60 x 37 x 72.3 mm
Rozhranie
RS485
Analog, voltage/analog, current: 0.2…10 V/4…20 mA
linear rising/falling
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Analog, voltage/analog, current: 0.2…10 V/4…20 mA
linear rising/falling
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD