Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetelným laserom na umývanie
Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
51 x 23 x 52.4 mm
Rozhranie
IO-Link
PNP/NPN/Auto-Detect NO/NC
PNP/NPN/Auto-Detect NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
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
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
373,77 EUR
Cenníková cena
|
373,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Séria | 23K | 23K |
| Rozmer | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Rozhranie |
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect NO/NC |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor |
| Princíp optickej činnosti | Light time-of-flight | Light time-of-flight |
| Charakteristika lúča | Collimated | Collimated |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 5.5 x 7 mm at 5 m | 5.5 x 7 mm at 5 m |
| Rozsah | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Presnosť | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Presnosť opakovania | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| Rozlíšenie | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD