Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom, červeným svetelným laserom a sklom ako materiálom pre aktívnu plochu
Séria
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Analog, voltage/Analog, current selectable: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: NO/NC
Analog, voltage/Analog, current selectable: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD