Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOD002N

BOD 24K-LPI08-S4

Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom, červeným svetelným laserom a sklom ako materiálom pre aktívnu plochu

Séria
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Analog, voltage/Analog, current selectable: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Analog, voltage/Analog, current selectable: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
1.2 x 1.2 mm at 650 mm
Rozsah
50...650 mm
Presnosť
±1 %
Presnosť opakovania
± 50 µm
Rozlíšenie
≤ 100 µm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Plastic
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať