Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Úzke snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetlom LED na umývanie
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
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
| BOD 6K-RAI03-S75 | BOD 6K-RAI02-S75 | |
|
342,00 EUR
Cenníková cena
|
302,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhranie |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analog, voltage: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analog, voltage: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric distance sensor | Photoelectric distance sensor |
| Princíp optickej činnosti | Triangulation | Triangulation |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 16 x 16 mm at 200 mm | 8 x 8 mm at 80 mm |
| Rozsah | 30...200 mm | 20...80 mm |
| Presnosť opakovania | 1 mm | 0.4 mm |
| Rozlíšenie | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.12 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Prevádzkové napätie Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD