Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOD002W

BOD 6K-RAI03-02

Úzke snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a červeným svetlom LED na umývanie

Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
16 x 16 mm at 200 mm
Rozsah
30...200 mm
Presnosť opakovania
1 mm
Rozlíšenie
≤ 0.68 mm
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
13...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať