Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Micromote - optické senzorové hlavy
Séria
G04
Rozmer
Ø 4 x 10 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
126,97 EUR
Cenníková cena
|
140,16 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | G04 | G04 |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 4 x 10 mm | Ø 4 x 10 mm |
| Rozhranie | for switching amplifier | for switching amplifier |
| Princíp fungovania | Optical sensor head | Optical sensor head |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Infrared | LED Infrared |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Rozsah | 0...1 m | 0...2 m |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Montážna časť | Diameter 4.0 mm | Diameter 4.0 mm |
| Najmenšia časť typ. | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD