Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BOS01NN
BOS 08E-PS-KD20-S49
- Séria
- 08M
- Rozmer
- Ø 8 x 57.5 mm
- Rozhranie
- PNP normally open (NO)
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, (energetic)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Rozsah
- 0 m...55 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 3-pin
- Materiál puzdra
- Brass, nickel-plated
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
EAC
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-09-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528