Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
18E
Rozmer
Ø 18 x 70 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1XD-SA1-S4 | BOS 18E-PA-RD30-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie | PNP normally open (NO) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Infrared | LED Red light |
| Rozsah | 0...400 mm | 500 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | 1.4571 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PMMA, coated | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE EAC WEEE |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 50 mm at 600 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD